??
CAD model selection
K1595.102X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.102X60
BESTKIPP
Order No.
K1595.102X60
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
white
B
height
26 mm
D
thread
M10 mm
D1
diameter
22.0 mm
D2
diameter
21.2 mm
D3
diameter
10.1 mm
K
height
14.0 mm
L
Length
60 mm
R
Radius
0.75 mm
S
diameter
2 mm
SW
width across flats
16 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0645 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ANZM
tightening torques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505586
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions